Produkt  RME-9

Zubehör

Befestigungsblech

für Hohlwellendrehgeber

Bestellnummer: 1544620
    • Befestigungsblech, flexibel
    • Kurze Ausführung, Teilkreisdurchmesser 64,5mm
    • Für Applikationen mit Axial- und Radialspiel bei niedriger Dynamik
    • Material: Edelstahl
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101257342
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 9  g

Technische Daten

Verwendung für Drehgeber
Gehäusewerkstoff Edelstahl

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben