Produkt  NI50U-QV40-IOL6X2-H1141

Induktiver Sensor

IO-Link Kommunikation und Konfiguration

Bestellnummer: 1625872
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche in 5 Richtungen werkzeuglos positionierbar
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft
    • optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • erhöhter Schaltabstand
    • Schutzart IP 68
    • magnetfeldfest
    • Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
    • teilbündiger Einbau möglich
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1
    • Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O
    • Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar
    • Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar
    • Identifikation über 32 Byte Speicher
    • Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen
    • Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101403343
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 105  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 65 x 40 x 40 mm, QV40
Bemessungsschaltabstand 50 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Schaltfrequenz 0.50 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+

Montagezubehör

6901318

Anschlusszubehör

6625013

Funktionszubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben