Produkt BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
Kapazitiver Sensor
für die Lebensmittelindustrie
Bestellnummer: 2510105- 2 Möglichkeiten zur Kabeleinführung (axial, radial)
- Kunststoff, LV-30H FWA
- glattes Rohr, 40 mm Durchmesser
- hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
- spezielle Doppellippenabdichtung
- Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- für den Lebensmittelbereich geeignet
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 4‐Draht, 10…65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101259896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 172 g |
Technische Daten
| Bauform | Glattrohr |
| Baugrösse | Ø 40 mm |
| Bemessungsschaltabstand | 30 mm |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum, abziehbare Federzugklemmen |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Grilamid LV-30H FWA |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP69K |