Produkt T30UUPB
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3055992Altern. Bestellnummer : 55992
- Kompakte Bauform
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 15...24 VDC
- pnp‐Transistorausgang und Analogausgang für Spannung
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Blindzone: 30 cm
- Reichweite: 200 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488559922 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 216 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 300…2000 mm |
Betriebsspannung | 15…24 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |