Produkt QS18UPAEQ8
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3073166Altern. Bestellnummer : 73166
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Kompakte Bauform
- Stecker, M12x1
- Schaltbereich über Teach‐Leitung einstellbar
- Einstellbar als Reflexionsschranke
- Blindzone: 5 cm
- Reichweite: 50 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488731663 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 22.68 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 33.5 x 15 x 35 mm, QS18U |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 50…500 mm |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung, Wash down |
Montagezubehör
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 | |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 | |
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |