Produkt  M25UEQ8

Ultraschallsensor

Sender

Bestellnummer: 3079745

Altern. Bestellnummer : 79745

    • Schallwandlerfront und Hülse aus V4A 1.4401 (AISI 316)
    • Max. Reichweite 50 cm
    • Gehäuseschutzart IP68 / IP69K, vollvergossen mit Gehäuserückdeckel aus Polysulfon
    • Ausgelegt für 200.000 Reinigungszyklen mit Wasser bei 85°C für die Dauer von 15 min und anschließende schnelle Abkühlung
    • Betriebsspannung 10...30 VDC
    • Stecker, M12x1, 4‐polig
#

Allgemeine Daten

EAN 662488797454
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272801 -/- Ultraschall Einweg-Schranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 158.76  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Sender
Bauform Rohr
Baugrösse Ø 25 mm
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 0…500 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, Wash down

Anschlusszubehör

6933086
6933093

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben