Produkt M25URBQ8
Ultraschallsensor
Empfänger
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3079746Altern. Bestellnummer : 79746
- Schallwandlerfront und Hülse aus V4A 1.4401 (AISI 316)
- Max. Reichweite 50 cm
- Gehäuseschutzart IP68 / IP69K, vollvergossen mit Gehäuserückdeckel aus Polysulfon
- Ausgelegt für 200.000 Reinigungszyklen mit Wasser bei 85°C für die Dauer von 15 min und anschließende schnelle Abkühlung
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Schaltausgang PNP/NPN, Schließer
- Stecker, M12x1, 5‐polig
- Hohe und niedrige Empfindlichkeit wählbar

Allgemeine Daten
EAN | 662488797461 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272801 -/- Ultraschall Einweg-Schranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 158.76 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Empfänger |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | Ø 25 mm |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 0…500 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, Chemikalienresistent |
Anschlusszubehör
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
![]() |
WKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933548 |