Produkt SC-M12/3GD
Montagezubehör
Sicherheitsclip
Bestellnummer: 6900390- Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1 Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D
- Für Zone 2 (Gas) bzw. Zone 22 (Staub)
- Für Überwurfmuttern bis 11 mm Breite
- Warnschild mit Einprägung „nicht unter Spannung trennen / do not separate when energized“
- Unverlierbar am Kabel zu befestigen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101112719 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 10 g |