Produkt BS34
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6946300- Befestigungsschelle
- Kunststoff PTFE
- Im Lieferumfang enthalten (2 Schrauben M5 zur Bodenmontage)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113266 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 62 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 58 x 56 x 16 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 34 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PTFE |