Produkt KLA2
Montagezubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 69701- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 40...125 mm
- Aluminium

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000283 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 52 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 40...125 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
| Baugrösse | 29.5 x 14 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |