Produkt TS720-2UPN8-H1141
Temperaturerfassung
mit 2 Transistorschaltausgängen PNP/NPN
Bestellnummer: 100003633- Auswerteeinheit zum Anschluss von Sensoren der TP-Serie
- Automatische Erkennung des verwendeten Messelements
- 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
- Gehäuseoberteil um 340° drehbar
- Kompatibel zu folgenden Temperaturfühlern:
- Widerstandsthermometer (RTD) – Pt100 (2-, 3-, 4-Leiter) – Pt1000 (2-, 3-, 4-Leiter)
- Thermoelemente (TC) – Typ K, B, E, J, N, R, S und T
- 10…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Diverse IO-Link Mapping Profile wählbar

Allgemeine Daten
EAN | 4047101482904 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 293 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | mit Anzeige (Fühler extern) |
Betriebsspannung | 10…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | 2 x Schaltausgang, IO-Link |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
Handbuch
Ausführung ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 1466 KB |
Ausführung mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 1739 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
IO-Link-Parameter
Konfigurationsdatei
TS+ IODD mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 880 KB |
TS+ IODD ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 873 KB |
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Ausführung ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 1865 KB |
Ausführung mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 2449 KB |
Produktübersicht
Flyer ”TS+ Industrielle Temperatursensoren” | 788 KB |
Produktportfolio ”Temperaturerfassung in Fluiden und Gasen” | 1313 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
FAS-6-1.4404
Stabilisator für Standard Temperaturfühler TP206 |
100018063 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910475 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L150
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910476 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L200
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910477 |
![]() |
TP-206A-CF-H1141-L300
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910478 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910402 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L150
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910403 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L200
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910482 |
![]() |
TP-203A-CF-H1141-L300
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910474 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L1000
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910479 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L2000
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910480 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L5000
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910481 |
![]() |
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910429 |
![]() |
TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910430 |
![]() |
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910860 |
![]() |
TP-504A-DN25K-H1141-L035
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910431 |
![]() |
TP-504A-DN25K-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
9910432 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100017085 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L150
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100017084 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L200
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100017083 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L500
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100017082 |
![]() |
CF-M-3-G1/8-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/8” Außengewinde |
9910405 |
![]() |
CF-M-3-G1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/4” Außengewinde |
9910407 |
![]() |
CF-M-3-N1/8-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/8”NPT Außengewinde |
9910406 |
![]() |
CF-M-3-N1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss 1/4”NPT Außengewinde |
9910408 |
![]() |
CF-M-6-G1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss G1/4” Außengewinde |
9910483 |
![]() |
CF-M-6-G1/2-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde |
9910530 |
![]() |
CF-M-6-N1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/4”NPT Außengewinde |
9910484 |
![]() |
CF-M-6-N1/2-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/2”NPT Außengewinde |
9910529 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L050
Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde; Eintauchtiefe 50 mm |
9910443 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L100
Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde; Eintauchtiefe 100 mm |
9910444 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L200
Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde; Eintauchtiefe 200 mm |
9910487 |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L250
Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde; Eintauchtiefe 250 mm |
9910446 |
![]() |
TP-306A-CF-H1141-L5500
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100024018 |
![]() |
FAM-30-PA66
Montagewinkel; Variable Schlüsselweite 24 - 30 mm ; abnehmbares Beschriftungsplättchen 20 x 9 mm |
100018384 |
![]() |
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100034627 |
![]() |
TP-203A-M6-H1141-L100-I7
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100041106 |
![]() |
TP-203KK1-CF-H1141-L150
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100045292 |
![]() |
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100048143 |
TP-201.5A-CF-H1141-L100
Temperaturfühler für flüssige und gasförmige Medien |
100048177 | |
![]() |
THW-3-G1/2-A4-L086
Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde; Eintauchtiefe 86 mm |
100050343 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
![]() |
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Hochtemperaturfeste Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PTFE, weiß |
8038668 |
![]() |
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Food & Beverage Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Zulassung: Ecolab, FDA |
6933472 |