Produkt TP-203KK1-CF-H1141-L150
Temperaturerfassung
Fühler
Bestellnummer: 100045292- Thermoelement nach DIN EN 60584
- vibrations‐ und erschütterungsfest
- anschließbar an TS720, IM34 oder IME-TI
- Max. Temperatur Stecker: 120 °C
- 2‐Leiter‐Technik
- Prozessanschluss: Klemmringverschraubung
- Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101625820 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 17 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | Zubehör |
Messbereich | -40…1100 °C |
Eintauchtiefe L | 150 mm |
Prozessanschluss | für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage |
Elektrischer Ausgang | Spannung |
Messelement | Typ K |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, Inconel 600/Nylon |
Umgebungstemperatur | -40…+120 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
CF-M-3-G1/8-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/8” Außengewinde |
9910405 |
![]() |
CF-M-3-N1/8-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/8”NPT Außengewinde |
9910406 |
![]() |
CF-M-3-G1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss G1/4” Außengewinde |
9910407 |
![]() |
CF-M-3-N1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 3 mm; Prozessanschluss 1/4”NPT Außengewinde |
9910408 |
![]() |
CF-M-6-G1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss G1/4” Außengewinde |
9910483 |
![]() |
CF-M-6-N1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/4”NPT Außengewinde |
9910484 |
![]() |
CF-M-6-M18-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss M18x1 Außengewinde |
9910525 |
![]() |
CF-M-6-N1/2-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/2”NPT Außengewinde |
9910529 |
![]() |
CF-M-6-G1/2-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde |
9910530 |
Anschlusszubehör
![]() |
RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198
Thermoelementleitung Typ K – Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 2-polig auf M12-Stecker, gerade, 2-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grün |
100033104 |
![]() |
RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Thermoelementleitung Typ K – Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 2-polig auf M12-Stecker, gerade, 2-polig; Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: TPE, grün |
100033105 |
![]() |
RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
Thermoelementleitung Typ K – Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 2-polig auf M12-Stecker, gerade, 2-polig; Leitungslänge: 7 m, Mantelmaterial: TPE, grün |
100033107 |