Produkt RME-1
Zubehör
Statorkupplung
für Hohlwellendrehgeber
Bestellnummer: 1544612- Statorkupplung, Teilkreisdurchmesser 65mm
- Zur seitlichen Befestigung am Drehgeberflansch
- Für Standardapplikationen mit Axial- und Radialspiel bei hoher Dynamik
- Material: Edelstahl
Allgemeine Daten
EAN | 4047101257267 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |