Produkt  RME-5

Zubehör

Befestigungsblech

für Hohlwellendrehgeber

Bestellnummer: 1544616
    • Befestigungsblech
    • Kurze Ausführung, Teilkreisdurchmesser 149mm
    • Für Applikationen mit Axialspiel
    • Material: Edelstahl
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101257304
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 46  g

Technische Daten

Verwendung für Drehgeber
Gehäusewerkstoff Edelstahl

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben