Produkt BI15-M30-LUAP6X
Induktiver Sensor
mit Analog- und Schaltausgang
Bestellnummer: 4618510- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Messing verchromt
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Analogausgang
- 0...10 V
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101100273 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 213 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Messbereich | 2…10 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |