Produkt BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3S/S1139
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 4685743- Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör
- Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen
- Einhandmontage möglich
- stabile Befestigung
- Magneto‐resistiver Sensor
- langer Überfahrweg
- für großhubige Zylinder
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Pigtail mit Steckverbinder, Ø8 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101195491 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 9 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 28 x 5 x 6 mm, UNT |
| Zylinderbauform | Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, Ø 8 mm |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68 |
Montagezubehör
|
KLZCD2-UNT
Klemmstück zur Befestigung von Magnetfeldsensoren für T-Nuten auf einem CleanDesign-Zylinder mit Befestigungsschiene |
6970418 |
|
KLZ1-INT
Zubehör zur Montage des Sensors BIM-INT und BIM-UNT auf Zugankerzylinder; Zylinderdurchmesser: 32...40 mm; Werkstoff: Aluminium; weitere Zusatzhalterungen für unterschiedliche Zylinderdurchmesser auf Anfrage |
6970410 |
|
KLZ2-INT
Zubehör zur Montage des Sensors BIM-INT und BIM-UNT auf Zugankerzylinder; Zylinderdurchmesser: 50...63 mm; Werkstoff: Aluminium; weitere Zusatzhalterungen für unterschiedliche Zylinderdurchmesser auf Anfrage |
6970411 |
|
UNT-STOPPER
Zubehör zur Sicherung des Schaltpunktes auf T-Nutzylindern; In die Zubehöraufnahmenut des Sensors BIM-UNT einschnappbar; Werkstoff: Kunststoff |
4685751 |
|
KLRC-UNT1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 8...25 mm; Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber; Brandklassifikation nach UL94 - V2 |
6970626 |
|
KLRC-UNT2
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 25...63 mm; Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber; Brandklassifikation nach UL94 - V2 |
6970627 |
|
KLRC-UNT3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 63...130 mm; Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber; Brandklassifikation nach UL94 - V2 |
6970628 |
|
KLRC-UNT4
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 130...250 mm; Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber; Brandklassifikation nach UL94 - V2 |
6970629 |
|
KLDT-UNT2
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Schwalbenschwanznutzylinder; Nutbreite: 7 mm; Werkstoff: PPS |
6913351 |
|
KLDT-UNT3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Schwalbenschwanznutzylinder; Nutbreite: 9,4 mm; Werkstoff: PPS |
6913352 |
|
KLDT-UNT6
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Schwalbenschwanznutzylinder; Nutbreite: 7,35 mm; Werkstoff: PPS |
6913355 |