Produkt QS18EP6XLPCQ5
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung
Bestellnummer: 3097640Altern. Bestellnummer : 97640
- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Koaxiale Optik
- Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

Allgemeine Daten
EAN | 662488976408 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 51.17 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Polarisiert (Coaxial) |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
Reichweite | 50…3000 mm |
Lichtart | Rot-polarisiert |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern |
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
Funktionszubehör
![]() |
BRT-84
Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.4, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20 … +60 °C |
3058979 |